Spannschloss A4
Typ 945 M6 A4
|Art.Nr. 5300120
|EAN 4012195901174



Art.Nr. / Typ
Maß A
Gewinde
Maß
B
Maß C
Bruchlast
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 9 mm |
|---|---|
| Maß B | 8,5 mm |
| Maß C | 110 mm |
Technische Daten
| Spannweite | 80 mm |
|---|---|
| Gewinde | M6 |
| Bruchlast | 2 kN |
| Durchmesser innen | 9/8,5 mm |
| Länge der Spannmutter C | 110 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M6 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
Umweltdaten
0,5058 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5058 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5058 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß A
Gewinde
Maß B
Maß C
Bruchlast
Art.Nr.
945 M6 A4
9
M6
8,5
110
2
5300120
945 M10 A4
14
M10
13,5
125
5
5300124
945 M12 A4
16
M12
15,5
125
8
5300127
Maß A
Gewinde
Maß
B
Maß C
Bruchlast
945 M6 A4
Art.Nr.
5300120
Maß A
9
Gewinde
M6
Maß
B
8,5
Maß C
110
Bruchlast
2
945 M10 A4
Art.Nr.
5300124
Maß A
14
Gewinde
M10
Maß
B
13,5
Maß C
125
Bruchlast
5
945 M12 A4
Art.Nr.
5300127
Maß A
16
Gewinde
M12
Maß
B
15,5
Maß C
125
Bruchlast
8