Stangenhalter, 20 mm
Typ 113 Z-20
Art.Nr. 5230527
EAN 4012195959601




Art.Nr. / Typ
5230527 / 113 Z-20
Passung
Rd 20 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm.
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 56 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Befestigungsart Stange | mit Schraubschelle |
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M Gewinde |
| Passung | Rd 20 mm |
| Dimension | 20mm |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
Umweltdaten
0,289 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,289 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,289 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
113 Z-20
Rd 20
5230527
113 Z-20
Art.Nr.
5230527
Passung
Rd 20