Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde
Typ 176 A 150
Art.Nr. 5227151
EAN 4012195410713



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• auch für Flachleiter bis FL 30
• mit Holzschraubengewinde
• Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
• Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
• mit Holzschraubengewinde
• Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
• Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 56 mm |
|---|---|
| Maß H | 150 mm |
Technische Daten
| Leiterabmessungen | 8-10 mm rund |
|---|---|
| Befestigungsart Halter | mit Spitze Holzschraubgewinde |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Werkstoff des Überlegers | Temperguss |
| Werkstoff des Unterteils | Temperguss |
| Befestigungsart Leiter | mit Schraubschelle |
| Einsatz im Ex-Bereich | ja |
| Werkstoff des Halters | Temperguss |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 8-10 mm |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahlguss |
Umweltdaten
0,2653 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2653 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2653 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Leiterabmessungen
Art.Nr.
176 A 65
8-10 mm rund
5227070
176 A 100
8-10 mm rund
5227100
176 A 150
8-10 mm rund
5227151
176 A 65
Art.Nr.
5227070
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
176 A 100
Art.Nr.
5227100
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
176 A 150
Art.Nr.
5227151
Leiterabmessungen
8-10 mm rund