Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ 157 F-CU 280
|
Art.Nr. 5216206
|
EAN 4012195813019
Art.Nr. / Typ
Länge
Passung

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
• Inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge280 mm
Breite25 mm
Höhe38,5 mm
Maß L280 mm

Technische Daten

Montagehöhe38,5 mm
Leiter-Durchmesser min.8
Leiter-Durchmesser max.8
Befestigungsart Leitermit Clipschelle
AnwendungDachfläche
Montageartschraubbar
ROHS Konformja
PassungRd 8 mm
Dimension8mm
WerkstoffKupfer

Umweltdaten

0,2308 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2308 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2308 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
157 F-CU 280
Art.Nr.
5216206
Länge
280
Passung
Rd 8
157 F-CU 410
Art.Nr.
5216257
Länge
410
Passung
Rd 8