Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ 157 F-VA 280 35
|
Art.Nr. 5215582
|
EAN 4012195785019
Art.Nr. / Typ
Länge
Passung

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge280 mm
Breite25 mm
Höhe50 mm
Maß L280 mm

Technische Daten

Montagehöhe50 mm
Leiter-Durchmesser min.8
Leiter-Durchmesser max.8
ROHS Konformja
PassungRd 8 mm
Dimension8 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,4749 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4749 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4749 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
157 F-VA 230 35
Art.Nr.
5215555
Länge
230
Passung
Rd 8
157 F-VA 280 35
Art.Nr.
5215582
Länge
280
Passung
Rd 8