Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Typ 177 B-HD20
|
Art.Nr. 5207851
|
EAN 4012195336433
Art.Nr. / Typ
Montagehöhe

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
• mit vormontierten Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22 mm

Technische Daten

Montagehöhe20 mm
Gewinde metrisch8
Leiterabmessungen8-10 mm rund
Befestigungsart HalterBohrung mit M-Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Werkstoff des ÜberlegersPolyamid
Werkstoff des UnterteilsPolyamid
Befestigungsart Leitermit Klemmschelle
Werkstoff des HaltersPolyamid
PassungRd 8-10 mm
Dimension8-10 mm
WerkstoffPolyamid
Farbegrau

Umweltdaten

0,0571 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0571 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0571 kg CO₂e
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
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Montagehöhe
177 B-HD20
Art.Nr.
5207851
Montagehöhe
20
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
177 B-HD30
Art.Nr.
5207878
Montagehöhe
30
Leiterabmessungen
8-10 mm rund