Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel
Typ 177 20 KL
|Art.Nr. 5207451
|EAN 4012195009726




Art.Nr. / Typ
5207451 / 177 20 KL
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
• nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
• Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
• bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
• Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.
• nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
• Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
• bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
• Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.
Technische Daten
Technische Daten
| Montagehöhe | 25 mm |
|---|---|
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Werkstoff des Überlegers | Polyamid |
| Werkstoff des Unterteils | Polyamid |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Einsatz im Ex-Bereich | ja |
| Werkstoff des Halters | Polyamid |
| Dimension | M8 |
| Werkstoff | Polyamid |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0668 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß H | 25 mm |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Montagehöhe
Art.Nr.
177 20 KL
25
5207451
177 20 KL
Art.Nr.
5207451
Montagehöhe
25