Leitungshalter Rd 8-10 mm
Typ 177 20 M8
|Art.Nr. 5207444
|EAN 4012195404897




Art.Nr. / Typ
Montagehöhe
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Technische Daten
Technische Daten
| Montagehöhe | 20 mm |
|---|---|
| Gewinde metrisch | 8 |
| Leiterabmessungen | 8-10 mm rund |
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M-Gewinde |
| Werkstoff des Überlegers | Polyamid |
| Werkstoff des Unterteils | Polyamid |
| Befestigungsart Leiter | mit Klemmschelle |
| Werkstoff des Halters | Polyamid |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 20mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | grau |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0353 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Montagehöhe
Leiterabmessungen
Art.Nr.
177 20 M8
20
8-10 mm rund
5207444
177 30 M8
30
8-10 mm rund
5207460
177 55 M8
55
8-10 mm rund
5207487
Montagehöhe
177 20 M8
Art.Nr.
5207444
Montagehöhe
20
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
177 30 M8
Art.Nr.
5207460
Montagehöhe
30
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
177 55 M8
Art.Nr.
5207487
Montagehöhe
55
Leiterabmessungen
8-10 mm rund