Firstleitungshalter mit Spannfeder

Typ 132 U-CU
|
Art.Nr. 5203023
|
EAN 4012195289746
Art.Nr. / Typ
5203023 / 132 U-CU
Montagehöhe
20 mm
Passung
RD 8 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Montagehöhe20 mm
Leiter-Durchmesser min.8
Befestigungsart Leitermit Clipschelle
AnwendungFirst/Grat
Montageartspannbar
PassungRD 8 mm
Spannbereich D min.280 mm
Spannbereich D max.380 mm
Dimension8mm
Oberflächeverkupfert
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,1062 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1062 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

132 U-CU
Art.Nr.
5203023
Montagehöhe
20
Passung
RD 8