Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2
Typ 132 VA
Art.Nr. 5202833
EAN 4012195403814




Art.Nr. / Typ
5202833 / 132 VA
Montagehöhe
20 mm
Passung
Rd 8 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube
• Schnellmontage per Flügelschraube
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Höhe | 126,4 mm |
Technische Daten
| Montagehöhe | 20 mm |
|---|---|
| Leiter-Durchmesser min. | 8 |
| Leiter-Durchmesser max. | 8 |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Anwendung | First/Grat |
| Montageart | spannbar |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | Rd 8 mm |
| Spannbereich D min. | 185 mm |
| Spannbereich D max. | 260 mm |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
0,6183 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6183 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6183 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Montagehöhe
Passung
Art.Nr.
132 VA
20
Rd 8
5202833
132 VA
Art.Nr.
5202833
Montagehöhe
20
Passung
Rd 8