Revisionstür FS
Typ 5800 VZ
|Art.Nr. 5106133
|EAN 4012195900375



Art.Nr. / Typ
5106133 / 5800 VZ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• leichte Ausführung für Unterputz-Trennstellen
• mit Befestigungslaschen zum Umbiegen
• mit Befestigungslaschen zum Umbiegen
Technische Daten
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 230x180x14 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
1,0583 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0583 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,0583 kg CO₂e |
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
5800 VZ
5106133
5800 VZ
Art.Nr.
5106133