Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle

Typ 5700 SP
|
Art.Nr. 5106003
|
EAN 4012196089512
Art.Nr. / Typ
5106003 / 5700 SP
Passung
RD 8-10 x FL 30-40 mm
Dimension
227x155x115

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• ohne Boden
• aus Gusseisen, schwarz lackiert
• mit eingebauter Trennstelle für Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter bis FL 40
• nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 40kN/ 4,0 t) geeignet

  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

ROHS Konformja
PassungRD 8-10 x FL 30-40 mm
Dimension227x155x115
WerkstoffGusseisen
Farbeschwarz

Umweltdaten

15,5265 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,5265 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)15,5265 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

5700 SP
Art.Nr.
5106003
Passung
RD 8-10 x FL 30-40
Dimension
227x155x115