Rohrschelle

Typ 303 DIN-3/8
|
Art.Nr. 5102057
|
EAN 4012195399797
Art.Nr. / Typ
für Rohr

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• DIN 48818, Form D
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
• 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
ROHS Konformja
für Rohr3/8
Dimension3/8"
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Klemmbereich min.17,2 mm

Abmessungen

Maß D min.17,2 mm

Umweltdaten

0,4496 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4496 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4496 kg CO₂e
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
für Rohr
303 DIN-3/8
Art.Nr.
5102057
für Rohr
3/8
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1/2
Art.Nr.
5102073
für Rohr
1/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3/4
Art.Nr.
5102081
für Rohr
3/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1
Art.Nr.
5102111
für Rohr
1
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/4
Art.Nr.
5102138
für Rohr
11/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/2
Art.Nr.
5102154
für Rohr
11/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2
Art.Nr.
5102197
für Rohr
2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2 1/2
Art.Nr.
5102219
für Rohr
21/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3
Art.Nr.
5102235
für Rohr
3
Werkstoff
Stahl
303 DIN-4
Art.Nr.
5102278
für Rohr
4
Werkstoff
Stahl