Überspannungsableiter V10 Compact
Typ V10-1+NPE
Art.Nr. 5093395
EAN 4012197444396



Art.Nr. / Typ
5093395 / V10-1+NPE
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
1+N/PE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3
• Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) total
• hochleistungsfähige Varistortechnik
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz
• Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) total
• hochleistungsfähige Varistortechnik
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz
Technische Daten
Technische Daten
| Polzahl | 2 |
|---|---|
| Netzform | alle |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 10 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 10 kA |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Prüfklasse Typ 1 | nein |
| Fernsignalisierung | nein |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Prüfklasse Typ 3 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,1 |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Ausführung der Pole | 1+N/PE |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 63 A gG |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Drehmoment | 2 Nm |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II+III |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
| LPZ | 1→3 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 20 kA |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 63 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
| Dimension | 255V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 10 mm² |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 20 kA |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 13 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 8 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 13 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 8 AWG |
Umweltdaten
1,7031 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7031 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,7031 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V10-1+NPE
IP20
255
1+N/PE
5093395
V10-1+NPE
Art.Nr.
5093395
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
1+N/PE