V10-1+NPE Compact

 

Überspannungsschutz T2+T3 in kompakter Bauweise

Mit dem V10-1+NPE Compact präsentiert OBO ein kompaktes Überspannungsschutzgerät des Typs 2+3 für 1-Phasen 230 V AC Systeme. Es hat ein Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) total und zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse mit einer Breite von gerade einmal 1 TE (18mm) aus. Der V10-1+NPE Compact bietet eine integrierte Beschaltung für TN und TT-Netz-Systeme auf 18-mm-Modulbreite und verfügt über eine hochleistungsfähige Varistortechnik mit isolierender Funkenstrecke zwischen Neutral und PE:

V10-1+NPE Compact

Alle Vorteile im Überblick:

  • Ausgelegt für die einphasige Einspeisung
  • Kompakte Bauweise mit einer Breite von nur 1 DU/TE (18 mm)
  • 10 kA (8/20) nominaler Ableitstrom In und 20 kA (8/20) max. Ableitstrom Imax
  • Sehr niedriger Schutzpegel UP: L-N= 1,1kV, L/N-PE = 1,5 kV
  • Entspricht und ist geprüft nach DIN EN 61643-11
  • Kann bei Einspeiseabsicherung bis 63 A ohne zusätzliche Vorsicherung angeschlossen werden

 

Clevere Produktdetails

Der V10-1+NPE Compact eignet sich mit seiner kompakten Bauweise für die Montage auf der 35 mm Hutschiene. Mit cleveren Produktdetails sorgt das kleine Überspannungsschutzgerät für Vorteile bei der Handhabung. Für ein Plus an Sicherheit zählen dazu die thermische und dynamische Abtrennvorrichtung sowie eine optische Funktionsanzeige. Optional ist ein Fernmeldekontakt möglich.

 

Stark gegen Überspannungen: Die OBO-Lösungen

In bester Gesellschaft: Der V10-1+NPE Compact integriert sich ideal in das OBO-Portfolio der Überspannungsableiter. Dazu zählen unter anderem die Überspannungsschutzgeräte MCF Compact 75 /100, der V50 Kombiableiter vom Typ 1+2 oder der Überspannungsableiter V20 vom Typ 2. 

V10-1+NPE Compact