Mast-Montageplatte für ND-IP66

Typ MM-ND-IP66
|
Art.Nr. 5081820
|
EAN 4012197459420
Art.Nr. / Typ
5081820 / MM-ND-IP66

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Montageplatte aus Edelstahl zur Mastmontage von Net Defender ND-IP66. Zur Befestigung wird je nach Durchmesser die Banderdungsschelle Typ 927 benötigt.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Power over Ethernet
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Channel Performance nach amerikanischem Standard EIA/TIA
  • Channel Performance nach ISO / IEC 11801
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Zubehörja
Ersatzteilnein
Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Informations-/MSR-TechnikMontagesatz

Umweltdaten

Verpackung ohne KunststoffJa

Downloads

0 ausgewählt

Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MM-ND-IP66
Art.Nr.
5081820