Rundleiter Kupfer

Typ RD 10-CU
|
Art.Nr. 5021502
|
EAN 4012195382096
Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Normalring (ca. m)

kl. VKE: 50 m

m

Beschreibung

• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Durchmesser10 mm
Normalring (ca. kg)35
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Anzahl der Einzeldrähte1
Werkstoff-Eigenschaftweich
Werkstoff-Mantelohne
ROHS Konformja
Querschnitt78 mm²
Normalring (ca. m)50
Dimension10mm
WerkstoffKupfer
Längentoleranz ±5 %

Abmessungen

Maß D10 mm

Zubehör

Montagezubehör
Typ
252 8-10 CU

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
252 8-10X16 CU

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Durchmesser
Normalring
 (ca. kg)
Querschnitt
Normalring
 (ca. m)
RD 8-CU
Art.Nr.
5021480
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
45
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
100
Werkstoff
Kupfer
RD 10-CU
Art.Nr.
5021502
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
35
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
50
Werkstoff
Kupfer