Bolzenanker FAZ II P G
Typ FAZIIPlus 10/100
Art.Nr. 3498920
EAN 4012197507206



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 185 mm |
|---|---|
| Maß L | 185 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spreizdübel |
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Klemmstärke | 100 mm |
| Schlüsselweite | 17 |
| Ausführung | zum Einstecken |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 143 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 10 mm |
| Bohrlochtiefe | 74,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M10x185 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Abstandsmontage |
| Ausführung Anker | Bolzen |
| Befestigungsvorrichtung Anker | Mutter |
| Schraubsystem Anker | Außensechskant |
| Klemmbereich min. | 100 mm |
| Klemmbereich max. | 120 mm |
| ETA Erdbebenbewertung | C1 und C2 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Werkstoff
Art.Nr.
FAZIIPlus 8/10
75
M8
Stahl
3498900
FAZIIPlus 8/30
95
M8
Stahl
3498902
FAZIIPlus 8/100
165
M8
Stahl
3498906
FAZIIPlus 10/10K
75
M10
Stahl
3498910
FAZIIPlus 10/10
95
M10
Stahl
3498912
FAZIIPlus 10/30
115
M10
Stahl
3498914
FAZIIPlus 10/80
165
M10
Stahl
3498918
FAZIIPlus 10/100
185
M10
Stahl
3498920
Länge
Gewinde
FAZIIPlus 8/10
Art.Nr.
3498900
Länge
75
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 8/30
Art.Nr.
3498902
Länge
95
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 8/100
Art.Nr.
3498906
Länge
165
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 10/10K
Art.Nr.
3498910
Länge
75
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 10/10
Art.Nr.
3498912
Länge
95
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 10/30
Art.Nr.
3498914
Länge
115
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 10/80
Art.Nr.
3498918
Länge
165
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 10/100
Art.Nr.
3498920
Länge
185
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl