Tellerkopfschraube HT 6

Typ HT 6x60 TD
Art.Nr. 3498130
EAN 4012196563920
Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß D6 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Zweigängignein
SchraubsystemTorx
KopfformTellerkopf
ROHS Konformja
Schaftdurchmesser4,5 mm
Kopfdurchmesser14 mm
Dimension6x60
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
HT 6x60 TD
Art.Nr.
3498130
Länge
60
Maß D
6
HT 6x80 TD
Art.Nr.
3498132
Länge
80
Maß D
6
HT 6x100 TD
Art.Nr.
3498134
Länge
100
Maß D
6
HT 6x120 TD
Art.Nr.
3498136
Länge
120
Maß D
6