Markierungsspreizwerkzeug für Einschlaganker
Typ E-MSH 12x25
|Art.Nr. 3492973
|EAN 4012196709779



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Markierungsspreizwerkzeug mit Handschutz für Einschlaganker des Typs E.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 235 mm |
|---|
Technische Daten
| Gewinde | M12 |
|---|---|
| Mit Handschutz | ja |
| Stiftmaß | 12 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 12x25 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
E-MSH 10x40
235
M10
3492974
E-MSH 12x50
240
M12
3492978
E-MSH 6x25
225
M6
3492964
E-MSH 8x25
225
M8
3492966
E-MSH 8x30
230
M8
3492968
E-MSH 10x25
230
M10
3492971
E-MSH 12x25
235
M12
3492973
Länge
Gewinde
E-MSH 10x40
Art.Nr.
3492974
Länge
235
Gewinde
M10
E-MSH 12x50
Art.Nr.
3492978
Länge
240
Gewinde
M12
E-MSH 6x25
Art.Nr.
3492964
Länge
225
Gewinde
M6
E-MSH 8x25
Art.Nr.
3492966
Länge
225
Gewinde
M8
E-MSH 8x30
Art.Nr.
3492968
Länge
230
Gewinde
M8
E-MSH 10x25
Art.Nr.
3492971
Länge
230
Gewinde
M10
E-MSH 12x25
Art.Nr.
3492973
Länge
235
Gewinde
M12