Setzwerkzeug für Einschlaganker
Typ EHS M8x25/30Plus
Art.Nr. 3492944
EAN 4012197487119



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Setzwerkzeug zum manuellen Eintreiben von Einschlaganker Typ EA II in Wände und Decken. Mit ergonomischen Kunststoffgriff und Handschlagschutz.
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde | M8 |
|---|---|
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 8 |
| Mit Handschutz | ja |
| Stiftmaß | 8 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 8x25/30 |
| Farbe | rot |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
EHS M6x25/30Plus
M6
3492940
EHS M8x25/30Plus
M8
3492944
EHSM10x25/30Plus
M10
3492947
EHS M12x25 Plus
M12
3492954
EHS M10x40 Plus
M10
3492950
EHS M 12x50 Plus
M10
3492957
EHS M8x40 Plus
M8
3492948
Gewinde
EHS M6x25/30Plus
Art.Nr.
3492940
Gewinde
M6
EHS M8x25/30Plus
Art.Nr.
3492944
Gewinde
M8
EHSM10x25/30Plus
Art.Nr.
3492947
Gewinde
M10
EHS M12x25 Plus
Art.Nr.
3492954
Gewinde
M12
EHS M10x40 Plus
Art.Nr.
3492950
Gewinde
M10
EHS M 12x50 Plus
Art.Nr.
3492957
Gewinde
M10
EHS M8x40 Plus
Art.Nr.
3492948
Gewinde
M8