Einschlaganker für Mehrfachbefestigung A4
Typ EA II M 12x50 A4
Art.Nr. 3492248
EAN 4012197507039



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120. Europäische Technische Zulassung ETA-07/0135 zur Verwendung im Beton und Europäische Technische Zulassung ETA-07/0142 zur Verwendung im Beton für redundante nicht-tragende Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Maß L | 50 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Selbstbohrend | nein |
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Befestigungsvorrichtung | sonstige |
| Ausführung | Einschlag |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrlochtiefe | 50 mm |
| Zulässiger Lastbereich Zugzone | 4,3 |
| Einschraubtiefe min. | 12 mm |
| Einschraubtiefe max. | 22 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M12x50 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Farbe | edelstahl |
| Geeignet für Baustoff | Beton, Naturstein |
| Montageart Dübel, Anker | Vorsteckmontage |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
Art.Nr.
EA II M 6x25
25
M6
1
3492200
EA II M 8x25
25
M8
1,4
3492206
EA II M 10x25
25
M10
1,9
3492214
EA II M 8x30
30
M8
2
3492208
EA II M 10x30
30
M10
2
3492216
EA II M 10x40
40
M10
3
3492218
EA II M 12x25
25
M12
1,9
3492224
EA II M 12x50
50
M12
4,3
3492230
EA II M 8x40 A4
40
M8
2
3492240
EA II M 10x40 A4
40
M10
3
3492244
EA II M 12x50 A4
50
M12
4,3
3492248
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
EA II M 6x25
Art.Nr.
3492200
Länge
25
Gewinde
M6
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1
EA II M 8x25
Art.Nr.
3492206
Länge
25
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,4
EA II M 10x25
Art.Nr.
3492214
Länge
25
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
EA II M 8x30
Art.Nr.
3492208
Länge
30
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x30
Art.Nr.
3492216
Länge
30
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x40
Art.Nr.
3492218
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
3
EA II M 12x25
Art.Nr.
3492224
Länge
25
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
EA II M 12x50
Art.Nr.
3492230
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
4,3
EA II M 8x40 A4
Art.Nr.
3492240
Länge
40
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x40 A4
Art.Nr.
3492244
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
3
EA II M 12x50 A4
Art.Nr.
3492248
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
4,3