Einschlaganker für Mehrfachbefestigung G

Typ EA II M 10x40
|
Art.Nr. 3492218
|
EAN 4012197507091
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120. Europäische Technische Zulassung ETA-07/0135 zur Verwendung im Beton und Europäische Technische Zulassung ETA-07/0142 zur Verwendung im Beton für redundante nicht-tragende Systeme.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Maß L40 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM10
Selbstbohrendnein
Zulassungen vorhandenja
Befestigungsvorrichtungsonstige
AusführungEinschlag
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser min.12 mm
Bohrlochtiefe40 mm
Zulässiger Lastbereich Zugzone3
Einschraubtiefe min.10 mm
Einschraubtiefe max.17 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM10x40
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Geeignet für BaustoffBeton, Naturstein
Montageart Dübel, AnkerVorsteckmontage

Zubehör

Montagezubehör
Typ
EHS M10x40 Plus

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
EA II M 6x25
Art.Nr.
3492200
Länge
25
Gewinde
M6
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1
EA II M 8x25
Art.Nr.
3492206
Länge
25
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,4
EA II M 10x25
Art.Nr.
3492214
Länge
25
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
EA II M 8x30
Art.Nr.
3492208
Länge
30
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x30
Art.Nr.
3492216
Länge
30
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x40
Art.Nr.
3492218
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
3
EA II M 12x25
Art.Nr.
3492224
Länge
25
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
EA II M 12x50
Art.Nr.
3492230
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
4,3
EA II M 8x40 A4
Art.Nr.
3492240
Länge
40
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
EA II M 10x40 A4
Art.Nr.
3492244
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
3
EA II M 12x50 A4
Art.Nr.
3492248
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
4,3