Einschlaganker, Ausführung mit Kragen
Typ ES M 12x25
Art.Nr. 3492025
EAN 4012196709663



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Maß L | 25 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Selbstbohrend | nein |
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Befestigungsvorrichtung | sonstige |
| Ausführung | Einschlag |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 15 mm |
| Bohrlochtiefe | 25 mm |
| Zulässiger Lastbereich Zugzone | 2,1 |
| Einschraubtiefe min. | 12 mm |
| Einschraubtiefe max. | 12 mm |
| Dimension | 12x25 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Geeignet für Baustoff | Beton |
| Montageart Dübel, Anker | Vorsteckmontage |
| Produktserie | Dübel |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
Art.Nr.
ES M 8x30
30
M8
1,7
3492023
ES M 6x25
25
M6
1,7
3492018
ES M 8x25
25
M8
1,9
3492020
ES M 10x25
25
M10
2,1
3492022
ES M 10x40
40
M10
2
3492024
ES M 12x25
25
M12
2,1
3492025
ES M 12x50
50
M12
2,4
3492026
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
ES M 8x30
Art.Nr.
3492023
Länge
30
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,7
ES M 6x25
Art.Nr.
3492018
Länge
25
Gewinde
M6
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,7
ES M 8x25
Art.Nr.
3492020
Länge
25
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
ES M 10x25
Art.Nr.
3492022
Länge
25
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,1
ES M 10x40
Art.Nr.
3492024
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
ES M 12x25
Art.Nr.
3492025
Länge
25
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,1
ES M 12x50
Art.Nr.
3492026
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,4