Einschlaganker, Ausführung mit Kragen

Typ ES M 8x30
|
Art.Nr. 3492023
|
EAN 4012196395934
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Maß L30 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM8
Selbstbohrendnein
Zulassungen vorhandenja
Befestigungsvorrichtungsonstige
AusführungEinschlag
Bohrungsdurchmesser min.10 mm
Bohrlochtiefe30 mm
Zulässiger Lastbereich Zugzone1,7
Einschraubtiefe min.9 mm
Einschraubtiefe max.13 mm
Dimension8x30
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Geeignet für BaustoffBeton
Montageart Dübel, AnkerVorsteckmontage

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
Zulässiger Lastbereich Zugzone
ES M 8x30
Art.Nr.
3492023
Länge
30
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,7
ES M 6x25
Art.Nr.
3492018
Länge
25
Gewinde
M6
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,7
ES M 8x25
Art.Nr.
3492020
Länge
25
Gewinde
M8
Zulässiger Lastbereich Zugzone
1,9
ES M 10x25
Art.Nr.
3492022
Länge
25
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,1
ES M 10x40
Art.Nr.
3492024
Länge
40
Gewinde
M10
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2
ES M 12x25
Art.Nr.
3492025
Länge
25
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,1
ES M 12x50
Art.Nr.
3492026
Länge
50
Gewinde
M12
Zulässiger Lastbereich Zugzone
2,4