Kippdübel
Typ 457 M4x55 G
Art.Nr. 3482138
EAN 4012195310938




Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Bruchlast
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.
Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Maß L | 55 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M4 |
|---|---|
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Bruchlast | 0,25 kN |
| Ausführung | mit Deckenhaken |
| ROHS Konform | ja |
| Hakendurchmesser | 14 mm |
| Bohrloch | 13 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 13 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M4x55mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Dübel |
Umweltdaten
0,0786 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0786 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0786 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Bruchlast
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
454 M6x100 G
100
M6
0,7
16
3482030
455 M5x65 G
65
M5
0,4
13
3482057
455 M5x100 G
100
M5
0,4
13
3482073
457 M4x55 G
55
M4
0,25
13
3482138
Länge
Gewinde
Bruchlast
Bohrungsdurchmesser min.
454 M6x100 G
Art.Nr.
3482030
Länge
100
Gewinde
M6
Bruchlast
0,7
Bohrungsdurchmesser min.
16
455 M5x65 G
Art.Nr.
3482057
Länge
65
Gewinde
M5
Bruchlast
0,4
Bohrungsdurchmesser min.
13
455 M5x100 G
Art.Nr.
3482073
Länge
100
Gewinde
M5
Bruchlast
0,4
Bohrungsdurchmesser min.
13
457 M4x55 G
Art.Nr.
3482138
Länge
55
Gewinde
M4
Bruchlast
0,25
Bohrungsdurchmesser min.
13