Ringöse

Typ 2084 M6 G
Art.Nr. 3463567
EAN 4012195307211
Art.Nr. / Typ
Gewinde metrisch
Bruchlast

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Ringöse mit metrischem Innengewinde.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß L37,8 mm
Maß b6,8 mm
Maß d Ø15 mm
Maß BØ12 mm
Maß D28,6 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Bruchlast1,15 kN
ROHS Konformja
DimensionM6
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffZinkdruckguss
ProduktserieSchrauben und Haken

Umweltdaten

0,1047 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1047 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1047 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde metrisch
2084 M6 G
Art.Nr.
3463567
Gewinde metrisch
6
Bruchlast
1,15
2084 M8 G
Art.Nr.
3463583
Gewinde metrisch
8
Bruchlast
1,15