Distanzmuffe
Typ 965 M6X30 G
|Art.Nr. 3415082
|EAN 4012195303671



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Durchgehendes Innengewinde.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Maß L | 30 mm |
| Maß 1 metrisch | 6 |
| Maß 2 metrisch | 6 |
Technische Daten
| Gewinde | M6 |
|---|---|
| Durchgehendes Gewinde | ja |
| Sechskantig | ja |
| Schlüsselweite | 10 |
| Form | sechskant (hexagonal) |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M6x30mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Umweltdaten
0,0562 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0562 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0562 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
965 M6X20 G
20
M6
10
3415031
965 M6X25 G
25
M6
10
3415066
965 M6X30 G
30
M6
10
3415082
965 M6X40 G
40
M6
10
3415104
965 M6X50 G
50
M6
10
3415120
965 M8X30 G
30
M8
13
3415163
Länge
Gewinde
Schlüsselweite
965 M6X20 G
Art.Nr.
3415031
Länge
20
Gewinde
M6
Schlüsselweite
10
965 M6X25 G
Art.Nr.
3415066
Länge
25
Gewinde
M6
Schlüsselweite
10
965 M6X30 G
Art.Nr.
3415082
Länge
30
Gewinde
M6
Schlüsselweite
10
965 M6X40 G
Art.Nr.
3415104
Länge
40
Gewinde
M6
Schlüsselweite
10
965 M6X50 G
Art.Nr.
3415120
Länge
50
Gewinde
M6
Schlüsselweite
10
965 M8X30 G
Art.Nr.
3415163
Länge
30
Gewinde
M8
Schlüsselweite
13