Federring A4

Typ LWS M8 A4
|
Art.Nr. 3405089
|
EAN 4012195909712
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Federring nach DIN 128 Form A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe2,6 mm
Maß d8,3 mm
Maß D max.14,8 mm
Maß D min.14,8 mm
Maß h2,6 mm

Technische Daten

GewindeM8
Außendurchmesser14,8 mm
ROHS Konformja
Stärke2,6 mm
DimensionM8
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Ausführung Sicherungsscheibegewellt
ProduktserieSchrauben und Haken

Umweltdaten

0,0066 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0066 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0066 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Maß D min.
Maß h
LWS M6 A4
Art.Nr.
3405062
Gewinde
M6
Maß D min.
11,8
Maß h
2,1
LWS M8 A4
Art.Nr.
3405089
Gewinde
M8
Maß D min.
14,8
Maß h
2,6
LWS M10 A4
Art.Nr.
3405111
Gewinde
M10
Maß D min.
18,1
Maß h
3
LWS M12 A4
Art.Nr.
3405127
Gewinde
M12
Maß D min.
21,1
Maß h
3,5