Großflächenscheibe G
Typ WS M8 G20 G
|Art.Nr. 3403122
|EAN 4012195868217



Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Technische Daten
Technische Daten
| Materialstärke | 1,25 mm |
|---|---|
| Gewinde | M8 |
| Gehärtet | nein |
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Facettenförmig | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M8,Ø20mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Abmessungen
| Maß d | 8,4 mm |
|---|---|
| Maß D max. | 20 mm |
| Maß D min. | 20 mm |
| Maß h | 1,25 mm |
Umweltdaten
0,0052 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0052 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0052 kg CO₂e |
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
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h
Art.Nr.
WS M4 G15 G
4,3
M4
15
1,2
3403025
WS M5 G20 G
5,3
M5
20
1,2
3403041
WS M6 G20 G
6,4
M6
20
1,25
3403076
WS M6 G25 G
6,4
M6
25
1,2
3403084
WS M6 G30 G
6,4
M6
30
1,3
3403092
WS M8 G20 G
8,4
M8
20
1,25
3403122
WS M8 G25 G
8,4
M8
25
1,2
3403130
WS M10 G30 G
10,5
M10
30
1,5
3403165
WS M6 G40 G
6,4
M6
40
1,5
3403099
WS M8 G40 G
8,4
M8
40
2,5
3403140
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h
WS M4 G15 G
Art.Nr.
3403025
Maß d
4,3
Gewinde
M4
Maß D min.
15
Maß h
1,2
WS M5 G20 G
Art.Nr.
3403041
Maß d
5,3
Gewinde
M5
Maß D min.
20
Maß h
1,2
WS M6 G20 G
Art.Nr.
3403076
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
20
Maß h
1,25
WS M6 G25 G
Art.Nr.
3403084
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
25
Maß h
1,2
WS M6 G30 G
Art.Nr.
3403092
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
30
Maß h
1,3
WS M8 G20 G
Art.Nr.
3403122
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
20
Maß h
1,25
WS M8 G25 G
Art.Nr.
3403130
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
25
Maß h
1,2
WS M10 G30 G
Art.Nr.
3403165
Maß d
10,5
Gewinde
M10
Maß D min.
30
Maß h
1,5
WS M6 G40 G
Art.Nr.
3403099
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
40
Maß h
1,5
WS M8 G40 G
Art.Nr.
3403140
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
40
Maß h
2,5