Großflächenscheibe G

Typ WS M6 G20 G
|
Art.Nr. 3403076
|
EAN 4012195868033
Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Materialstärke1,5 mm
GewindeM6
Gehärtetnein
Innendurchmesser6,4 mm
Außendurchmesser20 mm
Facettenförmignein
ROHS Konformja
DimensionM6,Ø20mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieSchrauben und Haken

Abmessungen

Maß d6,4 mm
Maß D max.20 mm
Maß D min.20 mm
Maß h1,25 mm

Umweltdaten

0,0071 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0071 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0071 kg CO₂e
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
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h
WS M4 G15 G
Art.Nr.
3403025
Maß d
4,3
Gewinde
M4
Maß D min.
15
Maß h
1,2
WS M5 G20 G
Art.Nr.
3403041
Maß d
5,3
Gewinde
M5
Maß D min.
20
Maß h
1,2
WS M6 G20 G
Art.Nr.
3403076
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
20
Maß h
1,25
WS M6 G25 G
Art.Nr.
3403084
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
25
Maß h
1,2
WS M6 G30 G
Art.Nr.
3403092
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
30
Maß h
1,3
WS M8 G20 G
Art.Nr.
3403122
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
20
Maß h
1,25
WS M8 G25 G
Art.Nr.
3403130
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
25
Maß h
1,2
WS M10 G30 G
Art.Nr.
3403165
Maß d
10,5
Gewinde
M10
Maß D min.
30
Maß h
1,5
WS M6 G40 G
Art.Nr.
3403099
Maß d
6,4
Gewinde
M6
Maß D min.
40
Maß h
1,5
WS M8 G40 G
Art.Nr.
3403140
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
40
Maß h
2,5