Sprint-Schraube, mit Torx

Typ 4758T 4.5x35
Art.Nr. 3198056
EAN 4012195558972
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Torxschraube

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Maß L35 mm
Maß D4,5 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Zweigängigja
SchraubsystemTorx
KopfformPanhead
ROHS Konformja
Stärke4,5 mm
Kopfdurchmesser8,2 mm
Dimension4,5x35mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieSchrauben und Haken

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4758T 3.5x15
Art.Nr.
3198016
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 3.5x20
Art.Nr.
3198018
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 3.5x25
Art.Nr.
3198020
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 3.5x30
Art.Nr.
3198022
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 3.5x35
Art.Nr.
3198024
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 3.5x40
Art.Nr.
3198026
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758T 4.0x15
Art.Nr.
3198030
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x20
Art.Nr.
3198032
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x25
Art.Nr.
3198034
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x30
Art.Nr.
3198036
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x35
Art.Nr.
3198038
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x40
Art.Nr.
3198040
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x45
Art.Nr.
3198042
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.0x50
Art.Nr.
3198044
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758T 4.5x30
Art.Nr.
3198054
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758T 4.5x35
Art.Nr.
3198056
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758T 4.5x40
Art.Nr.
3198058
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758T 4.5x45
Art.Nr.
3198060
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758T 4.5x50
Art.Nr.
3198062
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758T 5.0x30
Art.Nr.
3198073
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758T 5.0x35
Art.Nr.
3198075
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758T 5.0x40
Art.Nr.
3198077
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758T 5.0x45
Art.Nr.
3198079
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758T 5.0x50
Art.Nr.
3198081
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5