Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Typ 4758 6.0x40
Art.Nr. 3195929
EAN 4012195682813
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Kreuz- und Schlitzschraube

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Maß L40 mm
Maß D6 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Zweigängigja
SchraubsystemKombischlitz
KopfformPanhead
ROHS Konformja
Stärke6 mm
Kopfdurchmesser12 mm
Dimension6x40mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieSchrauben und Haken

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4758 3.5x15
Art.Nr.
3195007
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x20
Art.Nr.
3195015
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x25
Art.Nr.
3195023
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x30
Art.Nr.
3195031
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x35
Art.Nr.
3195058
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x40
Art.Nr.
3195066
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x45
Art.Nr.
3195074
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x50
Art.Nr.
3195082
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 4.0x15
Art.Nr.
3195201
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x20
Art.Nr.
3195228
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x25
Art.Nr.
3195236
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x30
Art.Nr.
3195244
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x35
Art.Nr.
3195252
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x40
Art.Nr.
3195260
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x45
Art.Nr.
3195279
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x50
Art.Nr.
3195287
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.5x25
Art.Nr.
3195422
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x30
Art.Nr.
3195430
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x35
Art.Nr.
3195449
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x40
Art.Nr.
3195457
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x45
Art.Nr.
3195465
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x50
Art.Nr.
3195473
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 5.0x30
Art.Nr.
3195635
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x35
Art.Nr.
3195643
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x40
Art.Nr.
3195651
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x45
Art.Nr.
3195678
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x50
Art.Nr.
3195686
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x60
Art.Nr.
3195694
Maß L
60
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 6.0x30
Art.Nr.
3195910
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x40
Art.Nr.
3195929
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x50
Art.Nr.
3195937
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x60
Art.Nr.
3195945
Maß L
60
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6