Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Typ 4758 4.0x15
|
Art.Nr. 3195201
|
EAN 4012195275237
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Kreuz- und Schlitzschraube

Technische Daten

Abmessungen

Länge15 mm
Maß L15 mm
Maß D4 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Zweigängigja
SchraubsystemKombischlitz
KopfformPanhead
Stärke4 mm
Kopfdurchmesser7,5 mm
Dimension4x15mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4758 3.5x15
Art.Nr.
3195007
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x20
Art.Nr.
3195015
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x25
Art.Nr.
3195023
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x30
Art.Nr.
3195031
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x35
Art.Nr.
3195058
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x40
Art.Nr.
3195066
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x45
Art.Nr.
3195074
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 3.5x50
Art.Nr.
3195082
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4758 4.0x15
Art.Nr.
3195201
Maß L
15
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x20
Art.Nr.
3195228
Maß L
20
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x25
Art.Nr.
3195236
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x30
Art.Nr.
3195244
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x35
Art.Nr.
3195252
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x40
Art.Nr.
3195260
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x45
Art.Nr.
3195279
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.0x50
Art.Nr.
3195287
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4758 4.5x25
Art.Nr.
3195422
Maß L
25
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x30
Art.Nr.
3195430
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x35
Art.Nr.
3195449
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x40
Art.Nr.
3195457
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x45
Art.Nr.
3195465
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 4.5x50
Art.Nr.
3195473
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2
Maß D
4,5
4758 5.0x30
Art.Nr.
3195635
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x35
Art.Nr.
3195643
Maß L
35
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x40
Art.Nr.
3195651
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x45
Art.Nr.
3195678
Maß L
45
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x50
Art.Nr.
3195686
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 5.0x60
Art.Nr.
3195694
Maß L
60
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5
Maß D
5
4758 6.0x30
Art.Nr.
3195910
Maß L
30
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x40
Art.Nr.
3195929
Maß L
40
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x50
Art.Nr.
3195937
Maß L
50
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
4758 6.0x60
Art.Nr.
3195945
Maß L
60
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6