Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Typ 4759 4.5x35
Art.Nr. 3192342
EAN 4012195272779



Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Maß L | 35 mm |
| Maß D | 4,5 mm |
Technische Daten
| Gehärtet | ja |
|---|---|
| Schraubsystem | Pozidriv PZ |
| Kopfform | Senkkopf |
| ROHS Konform | ja |
| Kopfdurchmesser | 8,3 mm |
| Dimension | 4,5x35mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Kopfform
Kopfdurchmesser
Maß D
Art.Nr.
4759 3.5x25
25
Senkkopf
6,5
3,5
3192113
4759 3.5x30
30
Senkkopf
6,5
3,5
3192121
4759 3.5x35
35
Senkkopf
6,5
3,5
3192148
4759 3.5x40
40
Senkkopf
6,5
3,5
3192156
4759 3.5x50
50
Senkkopf
6,5
3,5
3192172
4759 4.0x25
25
Senkkopf
7,5
4
3192210
4759 4.0x30
30
Senkkopf
7,5
4
3192229
4759 4.0x35
35
Senkkopf
7,5
4
3192237
4759 4.0x40
40
Senkkopf
7,5
4
3192245
4759 4.0x45
45
Senkkopf
7,5
4
3192253
4759 4.0x50
50
Senkkopf
7,5
4
3192261
4759 4.5x30
30
Senkkopf
8,3
4,5
3192334
4759 4.5x35
35
Senkkopf
8,3
4,5
3192342
4759 4.5x40
40
Senkkopf
8,3
4,5
3192350
4759 4.5x45
45
Senkkopf
8,3
4,5
3192369
4759 4.5x50
50
Senkkopf
8,3
4,5
3192377
4759 5.0x30
30
Senkkopf
9,2
5
3192415
4759 5.0x35
35
Senkkopf
9,2
5
3192423
4759 5.0x40
40
Senkkopf
9,2
5
3192431
4759 5.0x45
45
Senkkopf
9,2
5
3192458
4759 5.0x50
50
Senkkopf
9,2
5
3192466
4759 6.0x40
40
Senkkopf
11
6
3192628
4759 6.0x50
50
Senkkopf
11
6
3192636
4759 6.0x60
60
Senkkopf
11
6
3192644
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß L
60
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6