Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Typ OTSP 6,0x40 A4
|
Art.Nr. 3191032
|
EAN 4012196621514
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Maß L40 mm
Maß D6 mm

Technische Daten

Durchmesser6 mm
Gehärtetnein
Zweigängignein
SchraubsystemTorx
KopfformPanhead
ROHS Konformja
Kopfdurchmesser12 mm
AntriebsgrößeTX 25
Dimension6x40mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
ProduktserieSchrauben und Haken

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
OTSP 3,5x30 A4
Art.Nr.
3191000
Maß L
30
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSP 3,5x40 A4
Art.Nr.
3191002
Maß L
40
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSP 4,0x25 A4
Art.Nr.
3191006
Maß L
25
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x30 A4
Art.Nr.
3191008
Maß L
30
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x40 A4
Art.Nr.
3191010
Maß L
40
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x50 A4
Art.Nr.
3191012
Maß L
50
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,5x40 A4
Art.Nr.
3191018
Maß L
40
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSP 4,5x50 A4
Art.Nr.
3191020
Maß L
50
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSP 6,0x40 A4
Art.Nr.
3191032
Maß L
40
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSP 6,0x50 A4
Art.Nr.
3191034
Maß L
50
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSP 6,0x60 A4
Art.Nr.
3191036
Maß L
60
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6