Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Typ FRSB M10x25 A2
|
Art.Nr. 3175625
|
EAN 4012195849544
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Maß L25 mm
Maß D10 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Vollgewindeja
DimensionM10x25/25mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,1854 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1854 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1854 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRSB M8x35 A2
Art.Nr.
3175608
Länge
35
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FRSB M10x20 A2
Art.Nr.
3175620
Länge
20
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FRSB M10x25 A2
Art.Nr.
3175625
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei