Sechskantschraube M12 F

Typ SKS 12x40 F
|
Art.Nr. 3163160
|
EAN 4012197386054
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Maß L40 mm
Maß d12 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch12
GewindeM 12 x 40
Festigkeitsklasse8.8
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Gewindesteigung1,75 mm
Schlüsselweite19
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
ROHS Konformja
Gewindelänge40 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM12x40
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein
ProduktserieSchrauben und Haken

Umweltdaten

0,1853 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1853 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1853 kg CO₂e
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
Maß L
SKS 12x40 F
Art.Nr.
3163160
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x60 F
Art.Nr.
3163172
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x40 G F
Art.Nr.
3163165
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x30 F
Art.Nr.
3163091
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x130 F
Art.Nr.
6408478
Maß L
130
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x80 F
Art.Nr.
6418287
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x100 F
Art.Nr.
6418295
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x110 F
Art.Nr.
6418317
Maß L
110
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl