Sechskantschraube DIN 933
Typ HHS M10x60 G
|Art.Nr. 3160602
|EAN 4012195257172



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Sechskantschraube M10x60mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Festigkeitsklasse | min 5,6 |
| Mit Unterlegscheibe | nein |
| Mit Mutter | nein |
| Schlüsselweite | 17 |
| Dimension | M10x60mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
Werkstoff
Art.Nr.
HHS M10x30 G
30
10
10
17
Stahl
3160300
HHS M10x60 G
60
10
10
17
Stahl
3160602
Maß L
HHS M10x30 G
Art.Nr.
3160300
Maß L
30
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
HHS M10x60 G
Art.Nr.
3160602
Maß L
60
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
