Sechskantschraube M8 F

Typ SKS 8x30 F
|
Art.Nr. 3158640
|
EAN 4012195256694

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Maß L30 mm
Maß d8 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM 8 x 30
Festigkeitsklasse5.6
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Gewindesteigung1,25 mm
Schlüsselweite13
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
Gewindelänge30 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM8x30
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,0602 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0602 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
SKS 8x16 F
Art.Nr.
3158624
Maß L
16
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS 8x20 F
Art.Nr.
3158632
Maß L
20
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS 8x30 F
Art.Nr.
3158640
Maß L
30
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl