Sechskantschraube DIN 933 A4

Typ HHS M8x50 A4
|
Art.Nr. 3156028
|
EAN 4012195940500
Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube M8x50mm
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
Länge50 mm
Maß L50 mm
Maß d8 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM8
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutternein
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite13
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
ROHS Konformja
Gewindelänge50 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM8x50mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Linksgewindenein
ProduktserieSchrauben und Haken

Umweltdaten

0,105 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,105 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,105 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
HHS M6x16 A4
Art.Nr.
3156016
Maß L
16
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M6x20 A4
Art.Nr.
3156018
Maß L
20
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M6x25 A4
Art.Nr.
3156019
Maß L
25
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M6x30 A4
Art.Nr.
3156020
Maß L
30
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M6x35 A4
Art.Nr.
3156021
Maß L
35
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M6x40 A4
Art.Nr.
3156022
Maß L
40
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M8x20 A4
Art.Nr.
3156024
Maß L
20
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M8x25 A4
Art.Nr.
3156025
Maß L
25
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M8x30 A4
Art.Nr.
3156026
Maß L
30
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M8x40 A4
Art.Nr.
3156027
Maß L
40
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M8x50 A4
Art.Nr.
3156028
Maß L
50
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M12x40 A4
Art.Nr.
3156029
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M10x20 A4
Art.Nr.
3156031
Maß L
20
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M10x30 A4
Art.Nr.
3156032
Maß L
30
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M10x40 A4
Art.Nr.
3156033
Maß L
40
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M10x50 A4
Art.Nr.
3156034
Maß L
50
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M10x60 A4
Art.Nr.
3156035
Maß L
60
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M12x30 A4
Art.Nr.
3156036
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
HHS M12x50 A4
Art.Nr.
3156037
Maß L
50
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei