Zylinderkopfschraube G

Typ 341 M6x20 G
Art.Nr. 3153207
EAN 4012195254959
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde. Antrieb Schlitz M6x20mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzschraube
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6
SchraubsystemSchraubschlitz
Mit Unterlegscheibenein
AbmessungM6 x 20
Mit Mutternein
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Vollgewindeja
ROHS Konformja
DimensionM6x20mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Linksgewindenein
ProduktserieSchrauben und Haken

Umweltdaten

0,011 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,011 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,011 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
341 M6x10 G
Art.Nr.
3153096
Länge
10
Gewinde
M6
341 M6x16 G
Art.Nr.
3153150
Länge
16
Gewinde
M6
341 M6x20 G
Art.Nr.
3153207
Länge
20
Gewinde
M6