Gewindestange A4 2000
Typ TR M12 2M A4
Art.Nr. 3141514
EAN 4012196098507



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Maß L | 2000 mm |
| Maß d | 12 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Bruchlast | 90,43 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M12x2000mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Linksgewinde | nein |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
TR M6 2M A4
2000
M6
3141484
TR M8 2M A4
2000
M8
3141494
TR M10 2M A4
2000
M10
3141504
TR M12 2M A4
2000
M12
3141514
Gewinde
TR M6 2M A4
Art.Nr.
3141484
Länge
2000
Gewinde
M6
TR M8 2M A4
Art.Nr.
3141494
Länge
2000
Gewinde
M8
TR M10 2M A4
Art.Nr.
3141504
Länge
2000
Gewinde
M10
TR M12 2M A4
Art.Nr.
3141514
Länge
2000
Gewinde
M12