Gewindestange G 1000
Typ TR M10 1M G
Art.Nr. 3141209
EAN 4012195253396



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Maß L | 1000 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Bruchlast | 23,2 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M10x1000mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Linksgewinde | nein |
| Festigkeitsklasse Gewindestange | 8.8 |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Festigkeitsklasse Gewindestange
Art.Nr.
TR M6 1M G
1000
M6
8.8
3141047
TR M8 1M G
1000
M8
8.8
3141128
TR M10 1M G
1000
M10
8.8
3141209
TR M12 1M G
1000
M12
8.8
3141306
Gewinde
TR M6 1M G
Art.Nr.
3141047
Länge
1000
Gewinde
M6
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M8 1M G
Art.Nr.
3141128
Länge
1000
Gewinde
M8
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M10 1M G
Art.Nr.
3141209
Länge
1000
Gewinde
M10
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8
TR M12 1M G
Art.Nr.
3141306
Länge
1000
Gewinde
M12
Festigkeitsklasse Gewindestange
8.8