Schraubdübel mit M6-Gewinde
Typ 985 M6 35
|Art.Nr. 3133036
|EAN 4012195250456




Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Maß L | 45 mm |
| Maß G | M6 mm |
| Maß L1 | 35 mm |
| Maß D | 4,3 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Gehärtet | nein |
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | sonstige |
| Kopfform | Außengewinde |
| ROHS Konform | ja |
| Schaftdurchmesser | 4,3 mm |
| Dimension | M6x35mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Delta-Push |
Umweltdaten
0,0107 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0107 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0107 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß D
Art.Nr.
985 M6 25
25
4,3
3133028
985 M6 35
35
4,3
3133036
Länge
985 M6 25
Art.Nr.
3133028
Länge
25
Maß D
4,3
985 M6 35
Art.Nr.
3133036
Länge
35
Maß D
4,3