OBO-Dübel G

Typ 903 15 G
Art.Nr. 3100154
EAN 4012195245773
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß G
Schaftlänge
Maß D min.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt
mit Gewinde M6 x 8 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge23 mm
Maß L23 mm
Maß GM6 mm
Maß D min.4 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Gewinde metrisch6
Gehärtetja
ROHS Konformja
Schaftlänge15
Gewindelänge8 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM6, L15mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieDelta-Push, Dübel

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Schaftlänge
903 15 G
Art.Nr.
3100154
Maß L
23
Maß G
M6
Schaftlänge
15
Maß D min.
4
903 18 G
Art.Nr.
3100189
Maß L
26
Maß G
M6
Schaftlänge
18
Maß D min.
4
903 25 G
Art.Nr.
3100251
Maß L
33
Maß G
M6
Schaftlänge
25
Maß D min.
4
903 30 G
Art.Nr.
3100308
Maß L
38
Maß G
M6
Schaftlänge
30
Maß D min.
4
903 40 G
Art.Nr.
3100405
Maß L
48
Maß G
M6
Schaftlänge
40
Maß D min.
4