Universaladapter für Direktbefestigung
Typ UNI BA
Art.Nr. 2357064
EAN 4012197486150



Art.Nr. / Typ
2357064 / UNI BA
Länge
19 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Universaladapter zur Direktbefestigung von Leitungsführungskanälen oder Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff mit Setzgeräten von Herstellern wie Hilti, Bosch, Spit oder Würth. Dient als Ersatzteil für Grip M UNI Sammelhalterungen aus Metall. Zur Aufnahme der beim Setzvorgang auftretenden Energie, sodass eine beschädigungsfreie Direktbefestigung von Kunststoffprofilen ermöglicht wird.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 13 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 18x15x13mm |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Produktserie | UNI-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
UNI BA
19
2357064
UNI BA
Art.Nr.
2357064
Länge
19