Steckdübel Delta-Push® für Kabelbinder

Typ DP KB 30
|
Art.Nr. 2351676
|
EAN 4012197430825
Art.Nr. / Typ
2351676 / DP KB 30

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Steckdübel Delta-Push® zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Mit Kabelbinderaufnahme bis 4,8 mm Breite und 2 mm Höhe zur Befestigung von Kabeln und Rohren.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Durchmesser 6 mm

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm

Technische Daten

Durchmesser6 mm
Halogenfreija
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubenein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinderja
Montagetemperatur min.5 °C
Montagetemperatur max.60 °C
Temperaturbeständigkeit min.-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.60 °C
AusführungSteckdübel
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrungsdurchmesser max.6 mm
Bohrlochtiefe35 mm
Dimension35,5x10,0x10,0
WerkstoffPolyamid
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Porenbeton, Beton, Gasbeton, Vollziegel, Hochlochziegel
Montageart Dübel, AnkerVorsteckmontage

Belastungen

Sichere Arbeitslast Beton175 N
Bruchlast Beton400 N
Sichere Arbeitslast Hochlochziegel130 N
Bruchlast Hochlochziegel300 N
Sichere Arbeitslast Kalksandstein175 N
Bruchlast Kalksandstein400 N

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 2331860

Kabelbinder, weiß
Typ
565 4.8x120 WS

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Typ
565 4.8x120 SWUV

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 2331866

Kabelbinder, weiß
Typ
565 4.8x160 WS

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

DP KB 30
Art.Nr.
2351676
Länge
30
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6