Steckdübel Delta-Push® zum Eindrücken

Typ DP D 30
|
Art.Nr. 2351670
|
EAN 4012197430740
Art.Nr. / Typ
2351670 / DP D 30

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Steckdübel Delta-Push® zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hochlochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Zur Installation von z. B. Leitungsführungskanälen oder Kennzeichungsschildern.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Durchmesser 6 mm

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm

Technische Daten

Durchmesser6 mm
Halogenfreija
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubenein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
Montagetemperatur min.5 °C
Montagetemperatur max.60 °C
Temperaturbeständigkeit min.-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.60 °C
AusführungSteckdübel
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrungsdurchmesser max.6 mm
Bohrlochtiefe35 mm
Dimension34,2x14,2x12,2
WerkstoffPolyamid
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Porenbeton, Beton, Gasbeton, Vollziegel, Hochlochziegel
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage

Belastungen

Sichere Arbeitslast Beton175 N
Bruchlast Beton400 N
Sichere Arbeitslast Hochlochziegel130 N
Bruchlast Hochlochziegel300 N
Sichere Arbeitslast Kalksandstein175 N
Bruchlast Kalksandstein400 N

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DP D 30
Art.Nr.
2351670
Länge
30
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6