Schlagdübel
Typ 910 SD 5X35
|Art.Nr. 2351021
|EAN 4012195229452




Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 35 mm |
|---|
Technische Daten
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Mit Schrauben | ja |
| Schraubsystem | Pozidriv PZ |
| ROHS Konform | ja |
| Auszugskraft | 220 N |
| Bohrlochtiefe | 45 mm |
| Dimension | 5x35mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
| Produktserie | Delta-Push |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Art.Nr.
910 SD 5X35
35
5
2351021
910 SD 6X35
35
6
2351056
910 SD 6X40
40
6
2351064
910 SD 8X55
55
8
2351099
Länge
Durchmesser
910 SD 5X35
Art.Nr.
2351021
Länge
35
Durchmesser
5
910 SD 6X35
Art.Nr.
2351056
Länge
35
Durchmesser
6
910 SD 6X40
Art.Nr.
2351064
Länge
40
Durchmesser
6
910 SD 8X55
Art.Nr.
2351099
Länge
55
Durchmesser
8